??
CAD model selection
K1715.0300
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1715 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, full extension, load capacity up to 80 kg
Bill of material
K1715.0300
BESTKIPP
Order No.
K1715.0300
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
26 mm
A1
distance
- mm
A2
distance
192 mm
A3
distance
224 mm
A4
distance
18 mm
A5
distance
32 mm
A6
distance
- mm
A7
distance
- mm
A8
distance
224 mm
B
width
19.1 mm
H
height
35.3 mm
L
Length
300 mm
TRAGKRAFT
Loading pair (10,000 cycles)
65 kg
TRAGKRAFT1
Loading pair (80,000 cycles)
50 kg
GEW
Approx. weight
1.0800 kg
MONTAGE
Assembly
side mounting
PTYP
Product type
standard
VA
Packaging type
1 piece = 1 pair
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585618
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions